10037843
WSLT-01-2-01
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 + | 0,0729 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Type de selle | Haut verrouillable |
---|---|
Largeur totale | 16.8 mm |
Largeur totale | 0.661 in |
Hauteur totale | 23.0 mm |
Hauteur totale | 0.906 in |
Hauteur interne | 8.8 mm |
Hauteur interne | 0.346 in |
Largeur intérieure | 10.7 mm |
Largeur intérieure | 0.421 in |
Plage d'épaisseur panneau | 1.6 mm |
Plage d'épaisseur panneau | 0.063 in |
Mode de montage | Adhésif |
Matière complète | Polyamide |
Couleur | Naturel |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer