10549902
491160
Quantité | Prix unitaire |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longueur de la face | 93.0 mm |
---|---|
Longueur de la face | 3.661 " |
Largeur de face | 35.0 mm |
Largeur de face | 1.378 in |
Plage de taille du trou de montage | 25.0 - 86.0 mm |
Plage de taille du trou de montage | 0.984 - 3.386 in |
Emprise | 0 - 24.0 mm |
Emprise | 0 - 0.945 in |
Longueur totale | 109.0 mm |
Longueur totale | 4.291 in |
Mécanisme de verrouillage | Sans verrouillage |
Type de déclencheur | Flush |
Terminer | Revêtement poudre noire |
Code produit | 8301409000 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer