10303313
551665
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
100 - 999 | 0,5321 € |
1000 + | 0,2679 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Noir |
---|---|
Panneaux compatibles | Standard |
Style d'installation | Encliquetable |
Matière complète | Polyamide |
Type de rivet | Quart de tour |
Type | 1 |
Hauteur fermée | 9.5 mm |
Hauteur fermée | 0.374 in |
Plage de diamètre de trou de panneau fixe | 8.0 mm | 0.315 in |
Plage de diamètre de trou de panneau amovible | 7.0 mm | 0.276 in |
Épaisseur panneau | 6.0 mm |
Épaisseur panneau | 0.236 in |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 3.5 - 4.1 mm |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 0.138 - 0.161 in |
Prof. base | 11.0 mm |
Prof. base | 0.433 in |
Diamètre de la tige | 9.5 mm |
Diamètre de la tige | 0.374 in |
Ø tête | 10.5 mm |
Ø tête | 0.413 in |
Price per piece incl VAT | 0.6385 EUR |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer