10303290
551663
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
100 - 999 | 0,5321 € |
1000 + | 0,2679 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Noir |
---|---|
Panneaux compatibles | Fin |
Style d'installation | Encliquetable |
Matière complète | Polyamide |
Type de rivet | Quart de tour |
Type | 2 |
Hauteur fermée | 5.5 mm |
Hauteur fermée | 0.217 in |
Plage de diamètre de trou de panneau fixe | 6.0 mm | 0.236 in |
Plage de diamètre de trou de panneau amovible | 6.0 mm | 0.236 in |
Épaisseur panneau | 4.0 mm |
Épaisseur panneau | 0.157 in |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 0.7 - 1.0 mm |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 0.028 - 0.039 in |
Prof. base | 9.0 mm |
Prof. base | 0.354 in |
Diamètre de la tige | 7.5 mm |
Diamètre de la tige | 0.295 in |
Ø tête | 10.5 mm |
Ø tête | 0.413 in |
Price per piece incl VAT | 0.6385 EUR |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer