10201589
1222611
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
5 - 49 | 11,314 € |
50 + | 5,388 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Matière complète du boîtier | Acrylonitrile-butadiène-styrène |
---|---|
Mécanisme d'accroche | Pêne |
Couleur | Noir |
Matière de l'aimant | Ferrite |
Type de montage | À visser |
Poids du loquet | 14.0 g |
Poids du loquet | 14.0 g |
Longueur totale | 53.0 mm |
Longueur totale | 2.087 in |
Largeur totale | 23.5 mm |
Largeur totale | 0.925 in |
Longueur de plaque | 34.0 mm |
Longueur de plaque | 1.339 in |
Largeur de plaque | 20.0 mm |
Largeur de plaque | 0.787 in |
Matière du boîtier | ABS |
Distance entre les trous de fixation sur la plaque | 20.0 mm |
Distance entre les trous de fixation sur la plaque | 0.787 in |
Distance entre les trous de fixation | 44.0 mm |
Distance entre les trous de fixation | 1.732 in |
Code produit | 8302420090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer