10641149
1222640
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
200 + | 21,1108 € |
Code produit | 8302420090 |
---|---|
Mécanisme d'accroche | Pêne |
Matière de l'aimant | Samarium-cobalt |
Type de montage | À visser |
Poids du loquet | 11.0 g |
Poids du loquet | 11.0 g |
Distance entre les trous de fixation | 30.0 mm |
Distance entre les trous de fixation | 1.181 in |
Hauteur totale | 11.0 mm |
Hauteur totale | 0.433 in |
Largeur totale | 7.0 mm |
Largeur totale | 0.276 in |
Longueur totale | 39.0 mm |
Longueur totale | 1.535 in |
Diamètre de filetage | 4.2 mm |
Diamètre de filetage | 0.165 in |
Matière du boîtier | Acier inoxydable |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer