10201770
1222631
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 59 | 24,31 € |
60 + | 11,58 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Code produit | 3926909790 |
---|---|
Mécanisme d'accroche | Loqueteau et contre-plaque |
Matière de l'aimant | Ferrite |
Type de montage | À visser |
Poids du loquet | 56.0 g |
Poids du loquet | 56.0 g |
Distance entre les trous de fixation | 30.0 mm |
Distance entre les trous de fixation | 1.181 in |
Hauteur totale | 20.0 mm |
Hauteur totale | 0.787 in |
Largeur totale | 21.5 mm |
Largeur totale | 0.846 in |
Longueur totale | 40.0 mm |
Longueur totale | 1.575 in |
Longueur de plaque | 22.0 mm |
Longueur de plaque | 0.866 in |
Épaisseur de la plaque | 2.0 mm |
Épaisseur de la plaque | 0.079 in |
Largeur de plaque | 19.0 mm |
Largeur de plaque | 0.748 in |
Distance entre les trous de fixation sur la plaque | 12.0 mm |
Distance entre les trous de fixation sur la plaque | 0.472 in |
Matière du boîtier | Zamak |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer