10112830
STL-450-20M-01
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 + | 0,0703 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Type d'extrémité à boule | À bille |
---|---|
Couleur | Naturel |
Matière | PA |
Mode de montage | À clipser |
Largeur de base | 14.3 mm |
Largeur de base | 0.563 in |
Plage de diamètres de câbles compatibles | 0.8 - 2.0 mm |
Plage de diamètres de câbles compatibles | 0.031 - 0.079 in |
Diamètre maximal de câbles compatibles | 2.0 mm |
Diamètre maximal de câbles compatibles | 0.079 in |
Diamètre minimal de câbles compatibles | 0.8 mm |
Diamètre minimal de câbles compatibles | 0.031 in |
Hauteur totale | 56.1 mm |
Hauteur totale | 2.209 in |
Longueur entretoise | 20.0 mm |
Longueur entretoise | 0.787 in |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Description UL/CSA | UL E71558 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer