10031155
STL-3-750-3-19
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 + | 0,1387 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Type d'extrémité à boule | À bille |
---|---|
Couleur | Naturel |
Matière | PA |
Mode de montage | Sapin |
Plage de diamètres de câbles compatibles | 17.8 - 20.3 mm |
Plage de diamètres de câbles compatibles | 0.701 - 0.799 in |
Diamètre maximal de câbles compatibles | 20.3 mm |
Diamètre maximal de câbles compatibles | 0.799 in |
Diamètre minimal de câbles compatibles | 17.8 mm |
Diamètre minimal de câbles compatibles | 0.701 in |
Hauteur totale | 50.3 mm |
Hauteur totale | 1.98 in |
Longueur entretoise | 4.8 mm |
Longueur entretoise | 0.189 in |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-0 |
Description UL/CSA | UL E71558 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer