10246269
460362
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
100 + | 0,1391 € |
Type d'extrémité à boule | À bille |
---|---|
Couleur | Naturel |
Matière | PA |
Mode de montage | À clipser |
Plage de diamètres de câbles compatibles | 24.0 mm |
Plage de diamètres de câbles compatibles | 0.945 in |
Diamètre maximal de câbles compatibles | 24.0 mm |
Diamètre maximal de câbles compatibles | 0.945 in |
Longueur entretoise | 3.1 mm |
Longueur entretoise | 0.122 in |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer