10363300
23EZS0250N0954
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1278 € |
5000 - 9999 | 0,1124 € |
10000 + | 0,097 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Type d'extrémité à boule | À bille |
---|---|
Couleur | Naturel |
Matière | PA |
Mode de montage | À clipser |
Longueur de la base | 5.5 mm |
Longueur de la base | 0.217 in |
Largeur de base | 14.3 mm |
Largeur de base | 0.563 in |
Plage de diamètres de câbles compatibles | 7 mm |
Plage de diamètres de câbles compatibles | 0.276 in |
Diamètre maximal de câbles compatibles | 7 mm |
Diamètre maximal de câbles compatibles | 0.276 in |
Longueur entretoise | 24.2 mm |
Longueur entretoise | 0.953 in |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer