10363263
23EZF062C037
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | 0,3567 € |
5000 - 9999 | 0,3058 € |
10000 + | 0,2679 € |
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
Matière | PA |
Mode de montage | Sapin |
Largeur de base | 14.3 mm |
Largeur de base | 0.563 in |
Plage de diamètres de câbles compatibles | 15.9 mm |
Plage de diamètres de câbles compatibles | 0.625 in |
Diamètre maximal de câbles compatibles | 15.9 mm |
Diamètre maximal de câbles compatibles | 0.625 in |
Hauteur totale | 49.2 mm |
Hauteur totale | 1.937 in |
Longueur entretoise | 8.1 mm |
Longueur entretoise | 0.319 in |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer