10447109
RG-303
Quantité | Prix unitaire |
---|
Longueur totale | 98.0 mm |
---|---|
Longueur totale | 3.858 in |
Largeur totale | 2.5 mm |
Largeur totale | 0.098 in |
Épaisseur | 1.0 mm |
Épaisseur | 0.039 in |
Diamètre maximal du faisceau de câbles | 21.0 mm |
Diamètre maximal du faisceau de câbles | 0.827 in |
Résistance à la traction minimale | 8.0 kg |
Résistance à la traction minimale | 8.0 kg |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Matière | Nylon |
Couleur | Noir |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer