10253731
462761
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
100 + | 0,1418 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Naturel |
---|---|
Type de tête | Tête non détachable |
Ø de trou compatible | 4.8 mm |
Ø de trou compatible | 0.189 in |
Matière | PA |
Mode de montage | Installation par pression |
Diamètre maximal du faisceau de câbles | 50.0 mm |
Diamètre maximal du faisceau de câbles | 1.969 in |
Résistance à la traction minimale | 22.0 kg |
Résistance à la traction minimale | 22.0 kg |
Longueur totale | 203.0 mm |
Longueur totale | 7.992 in |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer