Menu Rechercher

Lien de serrage 4.6 mm 360.0 mm 102.0 mm Acier inoxydable

Ce lien de serrage en acier inoxydable 316 est sans revêtement.
Nouvelle référence Essentra:

10380529

Ancienne référence Essentra:

466602

En cours de production Pour plus d'information Livraison & retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +33 (0) 1 48 17 50 00 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière Acier inoxydable
Type Standard Tie
Diamètre maximal du faisceau de câbles 102.0 mm
Résistance à la traction minimale 44.0 kg
Longueur totale 360.0 mm
Largeur totale 4.6 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter