10207710
1334552
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
100 - 999 | 0,5073 € |
1000 - 9999 | 0,2816 € |
10000 + | 0,1815 € |
Revêtement | Non revêtu |
---|---|
Couleur | Noir |
Type de tête | Tête à double mâchoire en acier |
Matière de la dent | Acier inoxydable |
Diamètre maximal du faisceau de câbles | 50.0 mm |
Diamètre maximal du faisceau de câbles | 1.969 in |
Longueur totale | 200.0 mm |
Longueur totale | 7.874 in |
Largeur totale | 4.5 mm |
Largeur totale | 0.177 in |
Matière complète | Polyamide 6.6 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Type | Lien de serrage |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer