10560501
RKWDA-16-300-BK
Quantité | Prix unitaire |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Noir |
---|---|
Matière du crochet | PE ; PP |
Matière de la sangle | Nylon |
Type de trou | Aucun trou de vis |
Type | Standard Tie |
With Buckle? | Oui |
Longueur totale | 300.0 mm |
Longueur totale | 11.811 in |
Largeur totale | 16.0 mm |
Largeur totale | 0.63 in |
Largeur de sangle | 16.0 mm |
Largeur de sangle | 0.63 in |
With Screw Hole? | No |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer