10166635
RKW-8-6-OR
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
10 + | 0,814 € |
Couleur | Orange |
---|---|
Matière du crochet | PEBD |
Matière de la sangle | Nylon |
Type de trou | Aucun trou de vis |
Type | Standard Tie |
With Buckle? | Non |
Longueur totale | 152.4 mm |
Longueur totale | 6 in |
Largeur totale | 12.7 mm |
Largeur totale | 0.5 in |
Largeur de sangle | 12.7 mm |
Largeur de sangle | 0.5 in |
With Screw Hole? | No |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer