10166345
RKW-12-9-YL
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
10 + | 1,456 € |
Couleur | Jaune |
---|---|
Matière du crochet | PEBD |
Matière de la sangle | Nylon |
Type de trou | Trou de vis |
Type | Standard Tie |
With Buckle? | Non |
Longueur totale | 229.0 mm |
Longueur totale | 9.016 in |
Largeur totale | 38.1 mm |
Largeur totale | 1.5 in |
Largeur de sangle | 19.1 mm |
Largeur de sangle | 0.752 in |
With Screw Hole? | Yes |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer