10166826
RKWFA-16-300
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
100 + | 6,0576 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diamètre maximal du faisceau de câbles | 19.1 mm |
---|---|
Diamètre maximal du faisceau de câbles | 0.752 in |
Largeur totale | 19.8 mm |
Largeur totale | 0.78 in |
Longueur de la base | 52.3 mm |
Longueur de la base | 2.059 in |
Type | Brides adhésives |
Type de trou | Aucun trou de vis |
Couleur | Noir |
Revêtement | Non revêtu |
Code produit | 3926909790 |
Matière complète | Polyamide ; polyéthylène basse densité ; acrylique |
Longueur totale | 52.3 mm |
Longueur totale | 2.059 in |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer