10458341
466012
Quantité | Prix unitaire |
---|
Couleur | Noir |
---|---|
Matière complète | Polyamide 6.6 |
Style de poignée | Bras coudé |
Type de montage | Dormant |
Hauteur de la base | 26.5 mm |
Hauteur de la base | 1.043 in |
Diamètre base | 12.0 mm |
Diamètre base | 0.472 in |
Diamètre du corps | 12.0 mm |
Diamètre du corps | 0.472 in |
Longueur de poignée | 42.0 mm |
Longueur de poignée | 1.654 in |
Rayon de poignée | 42.0 mm |
Rayon de poignée | 1.654 in |
Hauteur totale | 25.8 mm |
Hauteur totale | 1.016 in |
Filetage | M5 |
Code produit | 8301300000 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer