10211076
1337676
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
5 - 49 | 8,28 € |
50 - 149 | 3,942 € |
150 - 399 | 3,234 € |
400 - 999 | 2,296 € |
1000 + | 1,748 € |
Longueur du filetage du corps | 5.0 mm |
---|---|
Longueur du filetage du corps | 0.197 in |
Force de rétractation complète | 18.0 N |
Force de rétractation complète | 18.0 N |
Force d’amorçage | 7.0 N |
Force d’amorçage | 7.0 N |
Diamètre de l'embout | 6.0 mm |
Diamètre de l'embout | 0.236 in |
Largeur | 1.0 mm |
Largeur | 0.039 in |
Taille du filetage du corps | 5.0 mm |
Type de poignée | Poignée à goupille à ressort |
Matière de la boule | Acier inoxydable |
Matière du corps | Acier inoxydable |
Taille de filetage du goujon | 7.0 |
Type | 1 |
Code produit | 7326909890 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer