Menu Rechercher

Conduits Non fendue 7.1 mm 4.8 mm 100.0 m PA Noir

This corrugated tubing is made of black heat stabilised nylon. It is a solid version with an internal diameter of 4.8 mm.
Nouvelle référence Essentra:

10153673

Ancienne référence Essentra:

CT-4.5-A-PA-BK

En cours de production For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 1,2379 €
500 - 999 1,2134 €
1000 + 1,1889 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

123,79 €

100 x 1,2379 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Forme de gaine Non fendue
Matière complète Polyamide 6
Tarif par Mètre
Diamètre intérieur 4.8 mm
Diamètre extérieur 7.1 mm
Longueur totale 100.0 m
Code produit 3917320090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter