Menu Rechercher

Conduits Non fendue 15.7 mm 12.2 mm 100.0 m PA Noir

This corrugated tubing is made of black heat stabilised nylon UL file number E3500965. It is a solid version with an internal diameter of 12.2 mm.
Nouvelle référence Essentra:

10153604

Ancienne référence Essentra:

CT-12-A-PA-BK

100 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 + 1,0252 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

102,52 €

100 x 1,0252 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Forme de gaine Non fendue
Matière complète Polyamide 6
Tarif par Rouleau
Diamètre intérieur 12.2 mm
Diamètre extérieur 15.7 mm
Longueur totale 100.0 m
Code produit 3917320090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter