10392393
495887
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 + | 69,44 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adhésion | Non-adhésif |
---|---|
Couleur | Transparent |
Matière | PO / Bon de commande |
Type d'emballage | Bobine |
Caractéristiques spéciales | Non ignifuge |
Forme du tube | Rond |
Diamètre intérieur (rétréci) | 2.4 mm |
Diamètre intérieur (rétréci) | 0.094 in |
Température minimale de rétreint optimum | 100 °C |
Température minimale de rétreint optimum | 212 °F |
Longueur totale | 75.0 m |
Longueur totale | 246.063 ft |
Diamètre intérieur pré-rétréci | 4.8 mm |
Diamètre intérieur pré-rétréci | 0.189 in |
Épaisseur de paroi (rétrécie) | 0.6 mm |
Épaisseur de paroi (rétrécie) | 0.024 in |
Taux de rétrécissement | 2:1 |
Plage de températures en fonctionnement | -55 - +105 °C |
Plage de températures en fonctionnement | -67 - 221 °F |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer