10316030
OFM-C-6-05-19BK
Quantité | Prix unitaire |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Noir |
---|---|
Matière | Nylon |
Type de câble | Fibre optique |
Hauteur totale | 19.4 mm |
Hauteur totale | 0.764 in |
Longueur totale | 47.7 mm |
Longueur totale | 1.878 in |
Couleur adaptateur | Black |
Matière complète | Nylon 6/6 |
Diamètre minimal de câbles compatibles | 7.1 mm |
Diamètre minimal de câbles compatibles | 0.28 in |
Diamètre maximal de câbles compatibles | 8.5 mm |
Diamètre maximal de câbles compatibles | 0.335 in |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-0 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer