10320716
SEI-4
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 + | 0,2286 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Noir |
---|---|
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Distance à plat | 8.6 mm |
Distance à plat | 0.339 in |
Diamètre intérieur | 6.3 mm |
Diamètre intérieur | 0.248 in |
Diamètre d'insert | 6.4 mm |
Diamètre d'insert | 0.250 in |
Longueur de l'insert | 7.6 mm |
Longueur de l'insert | 0.300 in |
Diamètre extérieur | 10.9 mm |
Diamètre extérieur | 0.429 in |
Configuration de trou | 2 |
Matière complète | Nylon 6/6 |
Code produit | 3926909790 |
Filetage | M5 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer