10320709
SEI-3
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 + | 0,2242 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Noir |
---|---|
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Distance à plat | 7.6 mm |
Distance à plat | 0.299 in |
Diamètre intérieur | 5.3 mm |
Diamètre intérieur | 0.209 in |
Diamètre d'insert | 5.3 mm |
Diamètre d'insert | 0.210 in |
Longueur de l'insert | 7.6 mm |
Longueur de l'insert | 0.300 in |
Diamètre extérieur | 9.9 mm |
Diamètre extérieur | 0.39 in |
Configuration de trou | 1 |
Matière complète | Nylon 6/6 |
Code produit | 3926909790 |
Filetage | M3 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer