20052423
140406407E
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 + | 34,25 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Matière du loquet | Acier inoxydable |
---|---|
Matière de came | Acier inoxydable |
Style de loquet | Compression Latch |
Type de poignée | Poignée actionnée par clé |
Forme de tête | Hexagonal |
Type de clé | Clé hexagonale 4,0 mm |
Longueur du trou de montage | 16.2 mm |
Longueur du trou de montage | 0.638 in |
Emprise | 9.6 - 12.8 mm |
Emprise | 0.378 - 0.504 in |
Compression maximale | 4.0 mm |
Compression maximale | 0.157 in |
Hauteur de l'enceinte | 21.5 mm |
Hauteur de l'enceinte | 0.846 in |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer