20061968
110120038E
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 + | 8,40 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Code produit | 8301409000 |
---|---|
Longueur de came | 45.0 mm |
Longueur de came | 1.772 in |
Emprise | 14.5 mm |
Emprise | 0.571 in |
Longueur de poignée | 80.0 mm |
Longueur de poignée | 3.15 in |
Longueur du trou de montage | 22.2 mm |
Longueur du trou de montage | 0.874 in |
Largeur du trou de montage | 20.2 mm |
Largeur du trou de montage | 0.795 in |
Matière | Zamak |
Terminer | Revêtement peinture poudre |
Clés | Keyless |
Style de loquet | Verrous à came |
Type de clé | Clé sans cylindre |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer