Menu Rechercher

Fermeture à compression 18.5 mm Noir Nylon

Les fermetures à soulever et tourner sont constituées d'une poignée à profil plat qui se range lorsqu'elle n'est pas utilisée. Elles offrent une rotation à 90° et sont simples à installer à l'aide d'un support ou d'une fixation par clip. Les poignées articulées sont constituées d'une poignée à ressort à action de loquet. Elles peuvent être utilisées en intérieur ou en extérieur et sont idéales pour les armoires, les boîtiers et les capots de machines. Elles s'accompagnent d'un choix de clés identiques, de clé différentes ou d'un bouton pression.
Nouvelle référence Essentra:

10630396

Ancienne référence Essentra:

496425

En cours de production For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 + 0,755 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

7,55 €

10 x 0,755 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de came Naturel
Terminer Sans finition
Matière du loquet Nylon
Hauteur de l'enceinte 18.5 mm
Orientation de montage Universelle
Code produit 7318290090
Type de poignée Poignée à clé

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter