10636770
1253925
Quantité | Prix unitaire |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longueur entretoise | 7.5 mm |
---|---|
Longueur entretoise | 0.295 in |
Diamètre intérieur | 3.1 mm |
Diamètre intérieur | 0.122 in |
Diamètre extérieur | 8.0 mm |
Diamètre extérieur | 0.315 in |
Matière complète | Nylon 6/6 |
Couleur | Noir |
Forme d'entretoise | Rond |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer