10024669
SFCBS-M4-18M-01
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 + | 0,1747 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Naturel |
---|---|
Type de fixation de trou A | Fixation à fermeture par cliquet |
Type de fixation de trou B | Fixation à filetage femelle |
Tailles de filetage compatibles (tous) | #8,M4 |
Diamètre du corps | 7.1 mm |
Diamètre du corps | 0.28 in |
Diamètre trou A | 4.0 mm |
Diamètre trou A | 0.157 in |
Longueur entretoise | 18.0 mm |
Longueur entretoise | 0.709 in |
Matière complète | Nylon 6/6 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Hauteur de tête de verrouillage A | 10.2 mm |
Hauteur de tête de verrouillage A | 0.402 in |
Standard | RoHS |
Standard | Réglementation REACH |
Standard | UL |
Standard | RMS |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer