10636787
MSNE-4-19
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 + | 0,2443 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longueur entretoise | 6.4 mm |
---|---|
Longueur entretoise | 0.252 in |
Tailles de filetage compatibles (tous) | #4,2.9mm self tapping screw |
Forme de tête | Rond |
Épaisseur panneau max. | 1.6 mm |
Épaisseur panneau max. | 0.063 in |
Matière complète | Nylon 6/6 |
Diamètre du corps | 6.7 mm |
Diamètre du corps | 0.264 in |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-0 |
Taille carrée | 4.3 mm |
Taille carrée | 0.169 in |
Ø trou | 4.3 mm |
Ø trou | 0.169 in |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer