10185803
104004000005
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
10 - 49 | 11,096 € |
50 + | 8,945 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diamètre du trou | 6.0 mm |
---|---|
Diamètre du trou | 0.236 in |
Largeur de face | 3.0 mm |
Largeur de face | 0.118 in |
Diamètre du moyeu | 15.0 mm |
Diamètre du moyeu | 0.591 in |
Largeur du moyeu | 6.0 mm |
Largeur du moyeu | 0.236 in |
Largeur totale | 10.0 mm |
Largeur totale | 0.394 in |
Matière complète | Polyoxyméthylène |
Couleur | Naturel |
Nombre de dents | 120 |
Type d'engrenage | Engrenage |
Code produit | 3926300090 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 HB |
Diamètre du pas | 60.0 mm |
Diamètre du pas | 2.362 in |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer