10185551
104001300005
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 + | 17,15 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diamètre du trou | 8.0 mm |
---|---|
Diamètre du trou | 0.315 in |
Largeur de face | 8.0 mm |
Largeur de face | 0.315 in |
Diamètre du moyeu | 16.0 mm |
Diamètre du moyeu | 0.63 in |
Largeur du moyeu | 8.0 mm |
Largeur du moyeu | 0.315 in |
Largeur totale | 20.0 mm |
Largeur totale | 0.787 in |
Matière complète | Polyoxyméthylène |
Couleur | Naturel |
Nombre de dents | 50 |
Type d'engrenage | Engrenage |
Code produit | 3926300090 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 HB |
Diamètre du pas | 50.0 mm |
Diamètre du pas | 1.969 in |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer