Menu Rechercher

Insert taraudé M12 Rond 1.5 mm PA Noir

Nouvelle référence Essentra:

10274453

Ancienne référence Essentra:

493661

En cours de production For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 23 50,27 €
24 + 24,71 €
Qté par sac standard : 24

Commander une quantité quelconque

Prix total :

50,27 €

1 x 50,27 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Épaisseur minimale des parois compatibles 1.0 mm
Épaisseur maximale des parois compatibles 1.5 mm
Centre fileté Oui
Filetage M12
Matière complète Nylon
Couleur Noir
Terminer Poli ; insert en acier inoxydable
Style d'installation Installation par pression
Forme de tête Rond

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter