10640180
466726
Quantité | Prix unitaire |
---|
Matière complète | Polyéthylène haute densité |
---|---|
Terminer | Texturé |
Couleur | Noir |
Style d'installation | Installation par pression |
Forme de tête | Rond |
Centre fileté | Oui |
Filetage | M10 |
Longueur de tête | 20.0 mm |
Longueur de tête | 0.787 in |
Largeur de tête | 50.0 mm |
Largeur de tête | 1.969 in |
Plage d'épaisseur de paroi compatible | 1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer