10340455
1342660
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
100 + | 0,8485 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Filetage | M3 |
---|---|
Diamètre base | 9.5 mm |
Diamètre base | 0.374 in |
Hauteur de la base | 5.1 mm |
Hauteur de la base | 0.201 in |
Hauteur totale | 15.1 mm |
Hauteur totale | 0.594 in |
Longueur de goujon | 10.0 mm |
Longueur de goujon | 0.394 in |
Matière complète de la base | Caoutchouc butyle |
Matière de la base | Caoutchouc |
Forme de base | Rond |
Style de pied de butée | Threaded Insert Bumper |
Couleur | Noir |
Matière complète | IIR Shore 40-50A ; laiton |
Code produit | 4016999790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer