10435984
551636
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 + | 0,3409 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Type | 2 |
---|---|
Mode de montage | Montage en coin bord à bord |
Filetage | M6 |
Longueur totale | 23.0 mm |
Longueur totale | 0.906 in |
Largeur totale | 31.5 mm |
Largeur totale | 1.24 in |
Diamètre du trou de montage | 9.0 mm |
Diamètre du trou de montage | 0.354 in |
Épaisseur panneau max. | 1.8 mm |
Épaisseur panneau max. | 0.071 in |
Matière complète | Polyamide |
Couleur | Noir |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer