10303122
551635
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
100 - 999 | 0,6911 € |
1000 + | 0,3495 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Type | 2 |
---|---|
Mode de montage | Montage en coin bord à bord |
Filetage | M5 |
Longueur totale | 33.0 mm |
Longueur totale | 1.299 in |
Largeur totale | 19.0 mm |
Largeur totale | 0.748 in |
Diamètre du trou de montage | 9.0 mm |
Diamètre du trou de montage | 0.354 in |
Épaisseur panneau max. | 2.2 mm |
Épaisseur panneau max. | 0.087 in |
Matière complète | Polyamide |
Couleur | Noir |
Price per piece incl VAT | 0.4000 EUR |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer