10230091
0590070000VR
Quantité | Prix unitaire |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Filetage | M12 |
---|---|
Distance à plat | 18.7 mm |
Distance à plat | 0.736 in |
Hauteur totale | 14.4 mm |
Hauteur totale | 0.567 in |
Matière complète | Nylon 6/6 |
Couleur | Naturel |
Forme d'écrou | Hexagonal |
Code produit | 3926909790 |
Forme de l'écrou | Avec bride |
Surface de contact | Flat |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer