Menu Rechercher

Douille à billes fermée Superball 40.0 62.0 80.0 Acier

La douille à billes fermée Superball nickelée est utilisée dans les applications exigeantes et sont conçues pour fournir un mouvement de haute précision et lisse. Ce type de douille peut porter trois fois la charge des douilles normales et dispose d'une durée de vie 27 fois plus longue, ce qui la rend adaptée à une utilisation avec des arbres durcis.
Nouvelle référence Essentra:

20157913

Ancienne référence Essentra:

20157913

En cours de production Pour plus d'information Livraison & retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 81,63 €
10 - 19 73,47 €
20 - 49 69,39 €
50 - 99 65,30 €
100 + 57,14 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

81,63 €

1 x 81,63 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 tol. h6 40.0
d2 tol. h6 62.0
l1 80.0
l2 60.4
l3 2.20
Nombre de circuits de billes 6.0
Dyn. load C max. N 5720.0
Poids g 360.0
Terminer Nickelé
Matière Acier
Code produit 8482800090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter