10196922
1220874
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 9 | 17,38 € |
10 + | 8,27 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longueur de la base | 22.0 mm |
---|---|
Longueur de la base | 0.866 in |
Largeur de base | 28.0 mm |
Largeur de base | 1.102 in |
Hauteur de plaque compatible | 4.5 mm |
Hauteur de plaque compatible | 0.177 in |
Force finale d'extrémité | 24.0 N |
Force finale d'extrémité | 24.0 N |
Force d'extrémité initiale | 5.0 N |
Force d'extrémité initiale | 5.0 N |
Diamètre de l'embout | 5.0 mm |
Diamètre de l'embout | 0.197 in |
Projection d'embout | 5.0 mm |
Projection d'embout | 0.197 in |
Longueur totale | 40.0 mm |
Longueur totale | 1.575 in |
Couleur | Noir |
Terminer | Mat |
Matière complète | Polyamide |
Type de poignée | Poignée bouton |
Distance du trou de montage | 18.0 mm |
Distance du trou de montage | 0.709 in |
Matière de l'embout | Acier inoxydable |
Ø tête | 16.0 mm |
Ø tête | 0.63 in |
Code produit | 7326909890 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer