10197523
1220943
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 4 | 38,32 € |
5 + | 18,24 € |
Force finale d'extrémité | 55.0 N |
---|---|
Force finale d'extrémité | 55.0 N |
Longueur de poignée | 37.0 mm |
Longueur de poignée | 1.457 in |
Force d'extrémité initiale | 16.0 N |
Force d'extrémité initiale | 16.0 N |
Diamètre de l'embout | 12.0 mm |
Diamètre de l'embout | 0.472 in |
Projection d'embout | 14.0 mm |
Projection d'embout | 0.551 in |
Longueur totale | 68.0 mm |
Longueur totale | 2.677 in |
Matière de la base | Acier |
Couleur | Noir |
Terminer | Texturé |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer