Menu Rechercher

Écrou bombé à joint d’étanchéité intégral M3 5.5 Inox 316

Les écrous borgnes à joint d'étanchéité intégral sont des fixations dotées d'un élément d'étanchéité collé à l'écrou, conçu pour sceller les substances à l'intérieur et empêcher l'entrée de contaminants. Ce produit peut être utilisé dans des applications pour moteurs, boîtes de vitesses ou cylindres pneumatiques. Il convient à des températures allant de -100 °C à +260 °C et est réutilisable.
Nouvelle référence Essentra:

20207717

Ancienne référence Essentra:

20207717

937 En stock For more information Delivery & returns
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +33 (0) 1 48 17 50 00 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M3
A/F 5.5
d2 ±0.05 3.6
h1 6.0
h2 2.4
Matière Inox 316
Code produit 7318156290

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter