20196097
20196097
Quantité | Prix unitaire |
---|
Type de filetage | Mâle/Femelle |
---|---|
d1 | 60.0 |
h1 | 35.0 |
d2 | M10 |
l1 | 30.0 |
Compression max | 7.0 |
Axial load max. kgf | 350.0 |
Radial load max. kgf | 39.0 |
Matière complète | Rubber on silver zinc plated steel |
Matière | Acier |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer