20196028
20196028
Quantité | Prix unitaire |
---|
Type de filetage | Mâle/Femelle |
---|---|
d1 | 45.0 |
h1 | 30.0 |
d2 | M8 |
l1 | 23.0 |
Compression max | 9.0 |
Axial load max. kgf | 112.0 |
Radial load max. kgf | 24.0 |
Matière complète | Rubber on silver zinc plated steel |
Matière | Acier |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer