10448403
460542
Quantité | Prix unitaire |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Naturel |
---|---|
Matière complète | Acier |
Forme | En C |
Type | T4 |
Largeur totale | 30.0 mm |
Largeur totale | 1.181 in |
Diamètre de fil | 3.0 mm |
Diamètre de fil | 0.118 in |
Longueur de crochet | 100.0 mm |
Longueur de crochet | 3.937 in |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer