10448397
460535
Quantité | Prix unitaire |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Naturel |
---|---|
Matière complète | Acier |
Forme | En C |
Type | Barrière Scellés |
Largeur totale | 20.0 mm |
Largeur totale | 0.787 in |
Diamètre de fil | 2.0 mm |
Diamètre de fil | 0.079 in |
Longueur de crochet | 60.0 mm |
Longueur de crochet | 2.362 in |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer